지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

20KTH

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 690 Vac, 500 Vdc, 20A, None, Fuse

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
20KTH
UPC
051712832410
EAN
5027590467940
Product Length/Depth
27.1 mm
Product Height
27.9 mm
Product Width
156 mm
Product Weight
167.8 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
20 A
Voltage type
AC/DC
Utilization category
Other
Release characteristic
Other
Fuse indicator
None
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz
Watt losses
5.6 W
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
141 mm
Current type
AC/DC
Rated voltage AC
1200 V
Rated voltage DC
1000 V
Color
None
Construction size
Other
Material
Ceramic
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.