문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

20LBRKT

Eaton B-Line series Flextray bracket, Steel, 20"L bracket

일반 규범

Product Name
Eaton B-Line series Flextray bracket
Catalog Number
20LBRKT
UPC
662516637936
Product Length/Depth
20 in
Product Height
7.78 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
2 lb
Compliances
CSA
Certifications
UL Classified

제품 사양

Material
Steel
Type
20" L bracket

제품 사양 내보내기