지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

2102B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch, 15A, Brass, Surface mount, Single-gang, Two-pole, 277 Vac

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch
Catalog Number
2102B
UPC
662276377837
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
4.63 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
4.3 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Material
Brass
Number of gangs
Single-gang
Number of poles
Two-pole
Amperage Rating
15A
Voltage rating
277 Vac
Mounting style
Surface

제품 사양 내보내기

설치 관련 사항,설치 관련 사항

카탈로그,카탈로그

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.