문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

218328
M22-XDL-G-GB1

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat green, START

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218328
Model Code
M22-XDL-G-GB1
EAN
4015082183288
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
CE

제품 사양

Used with
Modular pushbutton
Bezel
Silver
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
70 °C
Built-in diameter
22.5 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Diameter
22.2 mm
Color
Green
Lens color
Green
Design
Flat
Inscription
START
Lens shape
Round

제품 사양 내보내기

eCAD model

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.