문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

224553
모델 코드: B-GST00-40-60/CI/1

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Insulating surround, NH00, for busbar enclosures

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci other accessory
Catalog Number
224553
Model Code
B-GST00-40-60/CI/1
EAN
4015082245535
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
180 mm
Product Width
106 mm
Product Weight
0.036 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
GST00-160-40-60-AOU
Accessory/spare part type
Other
Accessory
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068­2-3; Damp heat, cyclical, to IEC 60068-2-30
Direction of incoming supply
As required
Construction size
Other
Mounting position
Vertical or horizontal
Functions
For compensation between the GA... protective cover and the device (for use in the CI insulated distribution board system)
Accessory
Type
  • Accessory
  • Fuse switch-disconnector
  • Insulating surrounds

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.