지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

229751
FAK-P-S

Eaton Moeller® series FAK Button, black

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series FAK Accessory Mushroom head
Catalog Number
229751
Model Code
FAK-P-S
EAN
4015082297510
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
40 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
0.038 kg
Compliances
CE

특징 및 기능

Color
Black

일반

Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
IP Other
NEMA Other
Product category
Accessories

설계 검증

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
Please enquire
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
Not applicable.
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
설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.