지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

2401

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Offset, Non-insulated, Zinc die cast, Threadless, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
2401
UPC
784564124012
Product Length/Depth
3.34 in
Product Height
0.95 in
Product Width
2.28 in
Product Weight
0.17 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Connector type
Offset
Style
Set screw
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/4"
Thread
Threadless
Material
Zinc die cast

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.