문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

240751
BFZ-FP-2+/66

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Front plate 45mm-Device cutout for 33 Module units per row, 2+ rows, white

일반 규범

Product Name
Eaton xComfort BF front plate
Catalog Number
240751
Model Code
BFZ-FP-2+/66
EAN
4015082407513
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
365 mm
Product Width
675 mm
Product Weight
1.6 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
Front plate for 45-mm cutout
Accessory consideration
BF flat distribution board
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
705 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.