지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

260150
NZM1-XSTS

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Control circuit terminal, screw connection, NZM1

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
260150
Model Code
NZM1-XSTS
EAN
4015082601508
Product Length/Depth
21 mm
Product Height
12.5 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.021 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947

기술 데이터 - 기계

Core cross section
2.5 mm²

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.