문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

263115
모델 코드: Z-NH-1/TR

Eaton Distribution parts, Isolating blade, NH1, 250A

일반 규범

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263115
Model Code
Z-NH-1/TR
EAN
4015082631154
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
55 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.015 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
60 mm system
185 mm system
Amperage Rating
250 A
Frame
NH1
1
Power loss at rated current
8.6 W
Type
  • 185 mm system
  • 60 mm system

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.