지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

264243
RA-C1-DF

Eaton Moeller® series Rapid Link Entry, flat cable, for enclosures

일반 규범

Product Name
Eaton Rapid Link Pass-through flat cable
Catalog Number
264243
Model Code
RA-C1-DF
EAN
4015082642433
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
20 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.033 kg
Compliances
CE

특징 및 기능

Color
Black
Features
Watertight
Halogen free
Functions
For bushing for flat cable in distributor module or control cabinet
Material
Plastic

일반

Degree of protection
IP65
Model
Other
Product category
Power supply

기후 환경 조건

Operating temperature - min
-10 °C
Operating temperature - max
55 °C

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.