지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

266596
NZM4-XUVHIV

Eaton Moeller series NZM Undervoltage release, 2early N/O, for delay unit, for NZM4

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM Undervoltage release
Catalog Number
266596
Model Code
NZM4-XUVHIV
EAN
4015082665968
Product Length/Depth
107 mm
Product Height
51 mm
Product Width
64 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
CE marking
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL489
IEC60947

기술 데이터 - 전기

Voltage type
AC
Voltage rating at DC
18 V DC
Electric connection type
Screw connection

기술 데이터 - 통신

Electric connection type
Screw connection

기술 데이터 - 기계

Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
1
Connection type
With bolt connection

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.