지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

266604
NZM4-XUVHIV20

Eaton Moeller series NZM Undervoltage release, 2early N/O, for delay unit, for NZM4, 20

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM Undervoltage release
Catalog Number
266604
Model Code
NZM4-XUVHIV20
EAN
4015082666040
Product Length/Depth
107 mm
Product Height
51 mm
Product Width
64 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA certified
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09

기술 데이터 - 전기

Voltage type
AC
Voltage rating at DC
18 V DC
Electric connection type
Screw connection

기술 데이터 - 통신

Electric connection type
Screw connection

기술 데이터 - 기계

Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
2
Connection type
Contacts 3.23 and 3.24 with separate 3 m connection cables
With bolt connection

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.