지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

266641
NZM1-XS-L

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Main switch assembly kit, left, frame size 1

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element
Catalog Number
266641
Model Code
NZM1-XS-L
EAN
4015082666415
Product Length/Depth
190 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.878 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL listed

기술 데이터 - 기계

Color
Black
Cover/door type
Door interlock can also be modified in I position
Door interlock lockable in the 0 position using up to 3 padlocks on the handle
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Activation type
Actuation on the left

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.