지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

266791
모델 코드: +NZM3-XKRU

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection, on rear, bottom 3p, size 3

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266791
Model Code
+NZM3-XKRU
EAN
4015082667917
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
45 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.832 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform

기술 데이터 - 전기

Amperage Rating
630 A (Cu), 500 A (Al)

기술 데이터 - 통신

Amperage Rating
630 A (Cu), 500 A (Al)

기술 데이터 - 기계

Mounting position
Fitted at the bottom

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.