지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

2671

Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector, Zinc die cast, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector
Catalog Number
2671
UPC
784564126719
Product Length/Depth
5.22 in
Product Height
1.37 in
Product Width
2.61 in
Product Weight
0.4 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Style
Clamp
Material
Zinc die cast
Trade size
2"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.