지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

270F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Feraloy iron alloy, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
270F
UPC
782274002309
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
4.25 in
Product Width
0.77 in
Product Weight
0.37 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.