문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

2721PL

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch, 15A, Non-metallic, Surface mount, Two three-way switches, 277 Vac

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch
Catalog Number
2721PL
UPC
662276381858
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.8 lb

제품 사양

Type
Two three-way switches
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
15A
Material
Non-metallic
Mounting style
Surface
Voltage rating
277 Vac

제품 사양 내보내기

설치 관련 사항,설치 관련 사항

카탈로그,카탈로그

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.