지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

2753AF-125

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R receptacle, 15A, Single, Copper-free aluminum, Flush mount unit, One round face single receptacle, 125 Vac

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R receptacle
Catalog Number
2753AF-125
UPC
662276382176
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.9 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Material
Copper-free aluminum
Type
One round face single receptacle
Amperage Rating
15A
Voltage rating
125 Vac
Cover type
Single
Special features
Flush mount unit

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.