문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

276286
IS-125/1

Main load disconnector Switch with isolation function, highly wear resistant contacts and classified for the use in rail rolling stock, 240 V, 125 A, 1P

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series IS Disconnector
Catalog Number
276286
Model Code
IS-125/1
EAN
4015082762865
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
80 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.101 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373

제품 사양

Degree of protection
IP40
IP10
Terminals
Lift terminal
Equipment heat dissipation, current-dependent
5.5 W
Imprint/indication
Symbol "arrows"
Lamp socket
Other
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-35 °C
Built-in depth
69.5 mm
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
6.2 W
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
1
Amperage rating
125 A
Color calotte
Other
Switch type
Other
Rated short-time withstand current (Icw)
2 kA
Voltage type
AC
Lamp type
Other
Type
IS. Main load disconnector switch
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of contacts (normally open contacts)
1
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
125 A
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Rated switching capacity
10 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Voltage rating - min
240 V
Width in number of modular spacings
1
Number of poles
Single-pole

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

제품 인증

16~17자리 일련 번호를 입력하세요
입력하신 일련번호에는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다. 입력하신 일련 번호가 올바르지 않습니다. 16자리 또는 17자리여야 합니다. 입력하신 일련 번호를 찾을 수 없습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 일련 번호가 제품과 일치하지 않습니다. 제품의 일련 번호를 확인하고 다시 시도해 주세요. 클릭 여기 입력한 일련 번호의 제품 페이지로 이동하려면 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
일련 번호
재설정 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 해당 일련 번호는 이튼에서 인식할 수 없으며 유효하지 않습니다. 이 양식을 사용해 주세요 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 코드 6자리를 입력하세요
입력하신 제품은 의심스러운 제품입니다! 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 인증 코드가 이 일련 번호의 기록과 일치하지 않습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 유효하지 않습니다. 길이가 6자여야 합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 필요합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 전에 보안문자 확인을 완료해 주십시오.
x
문제 보고
전체 이름을 입력해 주세요.
x
감사합니다. 문제가 접수되었습니다. 제품 팀에서 곧 연락드리겠습니다.