지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

280

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Sheet steel, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
280
UPC
782274002408
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
4.81 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.15 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
3/4"
Material
Sheet steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.