문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

280970
N-P5-125/160Z

Eaton Moeller® series Neutral terminal, for P5-125/160, rear mounting

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Neutral terminal
Catalog Number
280970
Model Code
N-P5-125/160Z
EAN
4015082809706
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
75 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.291 kg
Compliances
CE

제품 사양

Type
Neutral terminals
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
Accessory/spare part type
Neutral terminal
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
10 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
160 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Stripping length (main cable)
17 mm
Mounting position
Right side
Left side
Mounting method
Flush mounting

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.