문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

280CMMT

Fuse-link, high speed, 280 A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
280CMMT
EAN
5027590039574
Product Length/Depth
136 mm
Product Height
38 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
540 g
Compliances
CE

제품 사양

Amperage Rating
280 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
110 mm
Mounting dimension
M10
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
47 W
Fuse shape
Center dual barrel bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
CMMT
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.