지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

282

Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer, Rigid/IMC conduit, End 1: 2-1/2" NPT, End 2: 1"NPT, Iron

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer
Catalog Number
282
UPC
784564102829
Product Length/Depth
6.4 in
Product Height
4.8 in
Product Width
6.4 in
Product Weight
1.2 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
2-1/2"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
1"
End 2 Type
NPT
Material
Iron

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.