문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

284286
XLST3F44

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 425 x 400mm, IP30, grey

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
284286
Model Code
XLST3F44
EAN
4015082842864
Product Length/Depth
350 mm
Product Height
30 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
1.5 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.