지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

284645
모델 코드: NZM3-XBR

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Insulating surround, for NZM3

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
284645
Model Code
NZM3-XBR
EAN
4015082846459
Product Length/Depth
17.5 mm
Product Height
132 mm
Product Width
193.5 mm
Product Weight
0.071 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CSA (File No. 22086)
UL listed
CE marking
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09

기술 데이터 - 기계

Color
Black
Material
Plastic
Degree of protection
IP40

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.