문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

286704
모델 코드: BP-FLP-400-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Cable entry / flange plate for W=400mm, closed

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
286704
Model Code
BP-FLP-400-BL
EAN
4015082867041
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
10 mm
Product Width
340 mm
Product Weight
0.67 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Number of connector holes
0
Suitable for nominal thread (PG) - max
50
Suitable for nominal thread (PG) - min
10
Suitable for width
400 mm
Surface finishing
With powder coating
Cable entry type
Blind
Color
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP30
Other
Surface protection
Powder coating
Shape
Straight
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Model
Blind
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment
Thread type
None
Thickness
1 mm

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.