문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

286745
BP-MFL-800

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Horizontal/Middle add-on connection Element W=800mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
286745
Model Code
BP-MFL-800
EAN
4015082867454
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
177 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
1.8 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP30
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Metal
Mounting position
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Model
Mounting kit
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.