문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

286751
BPZ-DINR13-400-T

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Rigid busbar kit, for B = 400 mm, DIN-Rail, +2 mounting towers adjustable in height

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
286751
Model Code
BPZ-DINR13-400-T
EAN
4015082867515
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
35 mm
Product Width
342 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Special features
DIN-rail with 2 height adjustable mounting towers
Type
Additional equipment
Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building width
400 mm
Suitable for width
400 mm
Material
Metal
Mounting position
Horizontal
Vertical
Model
Support rail
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment
Number of module space units (total)
13

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.