지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

289808
NZM4-XSR-L

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Main switch assembly kit, handle red, on the left side

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element
Catalog Number
289808
Model Code
NZM4-XSR-L
EAN
4015082898083
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
165 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
2.715 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
CE marking
IEC60947
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)

기술 데이터 - 기계

Color
Black
Cover/door type
Door interlock lockable on OFF with max. 3 padlocks
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Activation type
Actuation on the left

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.