문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

289869
BPZ-BBS-4/630

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Busbar support 630A

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
289869
Model Code
BPZ-BBS-4/630
EAN
4015082898694
Product Length/Depth
34 mm
Product Height
117 mm
Product Width
215 mm
Product Weight
0.56 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Busbar position
Bottom rear
Current rating - max
630 A
Busbar distance
30 mm
Busbar height
10 mm
Busbar thickness - max
30 mm
Number of poles
Four-pole
Amperage rating
630 A
Rated short-time withstand current (Icw)
23 kA
Mounting position
Universal
Functions
Additional equipment
Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Material
Plastic

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.