문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

290276
I-48-3-DHS

I-48-3-DHS. Distribution box with steel sheet door

일반 규범

Product Name
Eaton Consumer Unit I-Box LV systems Final Distribution Boards
Catalog Number
290276
Model Code
I-48-3-DHS
EAN
4015082902766
Product Length/Depth
505 mm
Product Height
122 mm
Product Width
390 mm
Product Weight
5.82 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Features
EMC-version
Earthing terminal block
Enclosure material
Steel
Built-in height
457 mm
Built-in width
352 mm
Built-in depth
505 mm
Closure type
Other
Cover/door model
Closed
Cover/door type
Door
Single
RAL-number
9016
Width in number of modular spacings
16
Color
White
Number of rows
3
Degree of protection
IP30
Functions
Sealable
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Internal depth
85 mm
Number of openings for socket outlets
0

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.