지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

2D16
모델 코드: FUSE-D1 2A T GL/GG 500VAC E16

Eaton Bussmann series low voltage D fuse, 500V, 2A, 50 kAIC, Non Indicating, fuse, Class C gL/gG, Time delay, Holder, Pink, Ceramic body

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
2D16
Model Code
FUSE-D1 2A T GL/GG 500VAC E16
UPC
051712833431
EAN
5027590472432
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
13.2 mm
Product Width
13.2 mm
Product Weight
11 g
Compliances
GoST-R
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

제품 사양

Amperage Rating
2 A
Fuse size
DI
Breaking capacity
50 kA
Construction size (fuse inserts)
DI
Rated voltage AC
500 V
Class
Class C gL/gG
Fuse type
D16 - Time delay
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Accessory/spare part type
2GD16 Pink screw cap gauge piece
Color
Pink
Interrupt rating
50 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Other
Construction
D1
Construction size
DI
Fuse shape
Bottle
Response time
Time-delay
Suitable for
E16/DI Fuse base
Material
White ceramic body
Mounting method
Holder
Release characteristic
Time-lag
Quantity
20
Voltage rating
500 V
Type
fuse
Application
For domestic and general industrial applications

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.