지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

2GD27
GAUGE PIECE D2 2A 500V FOR E27

Gauge piece, LV, 2 A, AC 500 V, D2, IEC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
2GD27
Model Code
GAUGE PIECE D2 2A 500V FOR E27
UPC
051712833479
EAN
5027590472586
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
25.8 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
2 A
Color
Pink
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
DII
Quantity
25
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
E27

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.