문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

303754
모델 코드: +IZM-M60DC-1

+IZM-M60DC-1. Motor operator, 60 V DC

일반 규범

Product Name
Eaton IZM32/IN32 motor operator
Catalog Number
303754
Model Code
+IZM-M60DC-1
EAN
9010238192683
Product Length/Depth
190.5 mm
Product Height
165.1 mm
Product Width
177.8 mm
Product Weight
3.059 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Control voltage operating range
60 V DC
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

제품 사양 내보내기

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.