지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

304535

Eaton 01.E Return line Filter Element, 01.NR 630.10VG.10.B.P., 10 VG, Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size:630

일반 규범

Product Name
Eaton 01.NR Return-Line Filter Element
Catalog Number
304535
Model Code
01.NR630.10VG.10.B.P.-
Product Length/Depth
400 mm
Product Diameter
140 mm
Product Weight
2.7 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certifications
ISO3724
ISO3968
ISO2941
ISO3723
ISO2942
ISO16889
ISO2943

제품 사양

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
630
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

제품 사양 내보내기