문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

306131
CSEZ-01/37

CSEZ-01/37. Water sensor cable. Adhesive sensor flat-cable 3m with 1m connection cable, 2-wires

일반 규범

Product Name
Eaton xComfort LeakageStop cable
Catalog Number
306131
Model Code
CSEZ-01/37
EAN
9010238216297
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
25 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
61 g
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Bus system operating type
None
Color
Other
Degree of protection
IP54
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Model
Leakage sensor
Number of inputs (binary)
0
RAL-number (Akin)
0

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.