지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

314218
모델 코드: 01.NR63.10VG.10.B.P.-

Eaton 01.NR Return-Line Filter Elements, 01.NR 63.10VG.10.B.P, 10 VG,Glass fiber fleece, Nitrile, 145 psi (10 Bar), Size: 63

일반 규범

Product Name
Eaton 01.NR Return-Line Filter Element
Catalog Number
314218
Model Code
01.NR63.10VG.10.B.P.-
Product Length/Depth
160 mm
Product Diameter
60 mm
Product Weight
0.25 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

제품 사양

Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
63
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

제품 사양 내보내기