지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

319965
모델 코드: 01.E240.3VG.30.E.P.-

Eaton 01.E Pressure Filter Elements, 01.E 240.3VG.30.E.P, 3VG, Glass fiber fleece (VG), 435 psi (30 Bar), Size: 240

일반 규범

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
319965
Model Code
01.E240.3VG.30.E.P.-
Product Length/Depth
230 mm
Product Diameter
60 mm
Product Weight
0.56 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

제품 사양

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
3 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
240
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

제품 사양 내보내기