지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

32BS

Eaton Bussmann series low voltage British standard Camaster back stud, 690V, 32A, Non Indicating, fuse accessory

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32BS
UPC
051712566094
EAN
5027590476607
Product Length/Depth
104 mm
Product Height
34 mm
Product Width
236 mm
Product Weight
43.6 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Accessory/spare part type
Other
Padlockable inserts
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
Other
Quantity
10
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
CM32 Camaster fuse holder

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.