지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

32CLL

Neutral link, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, BS

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32CLL
EAN
5027590476638
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
15 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
6.2 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

제품 사양

Amperage Rating
32 A
Accessory/spare part type
Neutral link
Construction size
BS88/F1
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications

제품 사양 내보내기