지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

32LSC
32LSC CMSTR SAFETY CARR

UL 489 Industrial Miniature Circuit Breakers - Supplementary Protector, 15A, 5-10X /n trip, Single-pole, Standard terminals IEC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
32LSC
Model Code
32LSC CMSTR SAFETY CARR
EAN
5027590476737
Product Length/Depth
112.4 mm
Product Height
30.26 mm
Product Width
30.7 mm
Product Weight
177.667 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

제품 사양

Amperage Rating
32 A
Accessory/spare part type
Other
Construction size
Other
Voltage rating
0 V
Type
fuse accessory
Application
fuse-holder CM32F

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.