지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

346

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 1-1/4"-3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
346
UPC
784564103468
Product Length/Depth
1.12 in
Product Height
0.72 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.02 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4 in-3/4 in
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.