지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

35GD33
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 35 A, AC 500 V, D3, IEC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
35GD33
Model Code
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33
EAN
5027590477734
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
23.72 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

제품 사양

Amperage Rating
35 A
Color
Black
Construction size
DIII
Type
fuse accessory
Application
E33

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.