지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

372

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 3-1/2"-2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
372
UPC
784564103727
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.05 in
Product Weight
0.25 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3-1/2 in-2 in
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.