지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

3.6WFDNF160

3.6KV 160Amp 3" 'F' Motorstart Fuse N/S

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse
Catalog Number
3.6WFDNF160
EAN
5027590474795
Product Length/Depth
200.6 mm
Product Height
77.72 mm
Product Width
77.72 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE

Electrical Ratings

Amperage Rating
160 A
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
3.6 kV

General Information

Application
Motor protection
Class
Class back-up
Construction size
76 x 305 mm

Physical Details

Type
fuse

제품 사양 내보내기