지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

413

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 1-1/4", Heavy gauge

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
413
UPC
784564104137
Product Length/Depth
2.7 in
Product Height
1.35 in
Product Width
2.66 in
Product Weight
0.095 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"
Material
Steel
Type
Heavy gauge

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.