지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

414

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 1-1/2", Heavy gauge

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
414
UPC
784564104144
Product Length/Depth
3.69 in
Product Height
0.99 in
Product Width
1.33 in
Product Weight
0.065 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/2"
Material
Steel
Type
Heavy gauge

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.