문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

43T-G10-24-R

Eaton Wheelock 43T vibrating bell, vibrating, red, 10", 24 VAC, indoor/outdoor mounting options available

일반 규범

Product Name
Eaton Wheelock 43T vibrating bell
Catalog Number
43T-G10-24-R
UPC
786697016479
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
10 in
Product Width
10 in
Product Weight
1.91 lb
Certifications
UL

제품 사양

Compliance and standards
UL
BFP
FM
CSFM
ULC
Mounting Method
Wall
Housing color
Red
Housing material
Aluminum with textured enamel finish
Shell size
10 inches
Voltage
24 V
Current
0.41
Indoor/outdoor
Indoor/outdoor mounting options available
Tones
Vibrating
Application
Explosion-proof and hazardous area signaling

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.