문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

43T-G6-115-R

Eaton Wheelock 43T vibrating bell, vibrating, red, 6", 115 VAC, indoor/outdoor mounting options available

일반 규범

Product Name
Eaton Wheelock 43T vibrating bell
Catalog Number
43T-G6-115-R
UPC
786697016318
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
6 in
Product Width
6 in
Product Weight
1.472 lb
Certifications
UL

제품 사양

Compliance and standards
ULC
FM
UL
BFP
CSFM
Mounting Method
Wall
Housing color
Red
Housing material
Aluminum with textured enamel finish
Shell size
6 inches
Voltage
115 V
Current
0.085
Indoor/outdoor
Indoor/outdoor mounting options available
Tones
Vibrating
Application
Explosion-proof and hazardous area signaling
Sound Level (dBA)
86

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.